AR100P

Compensatori assiali
Serie ARP

  • Posizione centrale bloccabile
    Durante la traslazione del robot potete fissare la compensazione in modo tale che non avvengano movimenti incontrollati del pezzo
  • Struttura estremamente piatta
    Questa struttura riduce al minimo il carico dei momenti per il vostro robot e consente di scegliere dimensioni più piccole e meno costose
  • Forze e momenti di compensazione variabili
    Adattate la compensazione al vostro peso maneggiato, montando il gruppo molle adeguato alla rigidità desiderata
Dati tecnici
Flangia di collegamento secondo EN ISO 9409-1TK 100
Altezza costruttiva26 [mm]
Deviazione orizzontale +/-2 [mm]
Deviazione orizzontale +/-1 [°]
Deviazione verticale +/-2 [mm]
Deviazione verticale +/-1 [°]
Forza di centraggio durante il serraggio1400 [N]
Ripetibilità orizzontale +/-0.05 [mm/°]
Ripetibilità verticale +/-0.05 [mm/°]
Volume d'aria per ciclo8.5 [cm³]
Pressione di esercizio1 ... 8 [bar]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Temperatura di esercizio5 ... +80 [°C]
Momento d'inerzia17 [kgcm²]
Peso1.1 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. Carcassa robusta e leggera
    Lega di alluminio anodizzata a spessore
  2. Interfaccia per collegamento al robot
    disco di centraggio realizzato secondo EN ISO 9409-1
  3. Serraggio
    3 pistoni di serraggio acciaio nitrurato
  4. Gruppo molle
    a partire dalla taglia 63, é incluso nella fornitura un secondo kit di molle più forti a partire dalla taglia 100, possono essere rimosse tre molle
  5. Meccanismo di serraggio
    cilindro pneumatico a semplice effetto
  6. Perno di guida con calotta sferica