Modulo di fissaggio angolare
Serie SO-134
- Applicazione
Per applicazioni di profili ad angolo 90°, per sollecitazioni ridotte
Dimensione installazione: SO-134 | ||||
N° ordine | Quota A | Quota B | Peso | |
---|---|---|---|---|
SO-13420020 | 20 [mm] | 20 [mm] | 25 [g] | |
SO-13440040 | 40 [mm] | 40 [mm] | 60 [g] |