Piastra di fissaggio a croce
Serie SO-131
- I profili vengono inseriti da ambedue i lati in una scanalatura in questo modo trasmettono un´elevata stabilità agli angoli Allentando il fissaggio da uno dei lati del profilo, esso può essere spostato parallelamente per regolarlo Staccando il fissaggio di un lato del profilo, è possibile spostare il profilo in parallelo e regolarlo
Dimensione installazione: SO-131 | ||||
N° ordine | Quota A | Quota B | Quota C | |
---|---|---|---|---|
SO-13120020 | 20 [mm] | 20 [mm] | 4 [mm] | |
SO-13120040 | 20 [mm] | 40 [mm] | 4 [mm] | |
SO-13140040 | 40 [mm] | 40 [mm] | 4 [mm] |