Supporto per ventose molleggiato
Serie SO-303
- Ventosa molleggiata per superfici di contatto ad angolo retto Adatto per ventose piatte e ventose a soffietto
Dimensione installazione: SO-303 | ||||
N° ordine | G1 | G2 | Quota A | |
---|---|---|---|---|
SO-30311010 | M5 | M5 | 10 [mm] | |
SO-30311020 | M5 | M5 | 10 [mm] | |
SO-30322015 | G1/8" | G1/8" | 15 [mm] | |
SO-30322035 | G1/8" | G1/8" | 15 [mm] | |
SO-30323015 | G1/4" | G1/8" | 15 [mm] | |
SO-30323035 | G1/4" | G1/8" | 15 [mm] | |
SO-30332020 | G1/8" | G1/8" | 20 [mm] | |
SO-30332040 | G1/8" | G1/8" | 20 [mm] | |
SO-30333020 | G1/4" | G1/4" | 20 [mm] | |
SO-30333040 | G1/4" | G1/4" | 20 [mm] |