Supporto per ventose orientabile
Serie SO-302
- Supporto per ventose con testina orientabile per superfici di contatto oblique, adatto per ventose piatte e ventose a soffietto La ventosa può essere adattata su superfici oblique di 45°
Dimensione installazione: SO-302 | ||||
N° ordine | G1 | G2 | Quota A | |
---|---|---|---|---|
SO-30211030 | M5 | M5 | 10 [mm] | |
SO-30211060 | M5 | M5 | 10 [mm] | |
SO-30211090 | M5 | M5 | 10 [mm] | |
SO-30222045 | G1/8" | G1/8" | 15 [mm] | |
SO-30222090 | G1/8" | G1/8" | 15 [mm] | |
SO-30222130 | G1/8" | G1/8" | 15 [mm] | |
SO-30223045 | G1/4" | G1/8" | 15 [mm] | |
SO-30223090 | G1/4" | G1/8" | 15 [mm] | |
SO-30223130 | G1/4" | G1/8" | 15 [mm] | |
SO-30232045 | G1/8" | G1/8" | 20 [mm] | |
SO-30232090 | G1/8" | G1/8" | 20 [mm] | |
SO-30232130 | G1/8" | G1/8" | 20 [mm] | |
SO-30233045 | G1/4" | G1/4" | 20 [mm] | |
SO-30233090 | G1/4" | G1/4" | 20 [mm] | |
SO-30233130 | G1/4" | G1/4" | 20 [mm] |