Smart Communication Module
Serie SCM
- Converte l‘IO-Link in ingressi e uscite digitali (I/O digitale), nonché da I/O digitale a IO-Link
- Facilissima attivazione di pinze IO-Link intelligenti tramite 24 V I/O digitale
- La configurazione e la predisposizione avvengono con il relativo software intuitivo guideZ
- Utilizzabile con una o due pinze, a seconda della flessibilità necessaria
- Fino a 15 pezzi diversi possono essere predisposti per una pinza
N° ordine | Adatto per tipo di robot | Adatto per tipo di controllore | Logica IO | |
---|---|---|---|---|
SCM-C-00-00-A | Indipendente dal costruttore | Indipendente dal costruttore | PNP | |
SCM-C-01-00-A | Universal Robots | Robot universali - OEM | PNP | |
SCM-C-02-01-A | Yaskawa GP / HC-Series | Yaskawa - YRC 1000 | PNP | |
SCM-C-02-02-A | Yaskawa GP / HC-Series | Yaskawa - YRC 1000 NPN | NPN | |
SCM-C-02-11-A | Yaskawa GP / HC-Series | Yaskawa - YRC 1000-micro | PNP | |
SCM-C-02-12-A | Yaskawa GP / HC-Series | Yaskawa - YRC 1000-micro NPN | NPN | |
SCM-C-03-01-A | DENSO | Denso - RC8A (mano IO) | PNP | |
SCM-C-05-00-A | ABB CRB 15000 GoFa | ABB - OmniCore C30 | PNP | |
SCM-C-05-10-A | ABB CRB 1100 SWIFTI | ABB - OmniCore C30/C90XT | PNP | |
SCM-C-05-20-A | ABB IRB1100 | ABB - OmniCore C30/C90XT | PNP | |
SCM-C-05-30-A | ABB IRB 14050 YuMi | ABB - OmniCore C30/C90XT | PNP | |
SCM-C-06-00-A | ABB IRB 14000 YuMi | ABB - IRC5 (IRB14000 interno) | PNP |
- Stato Visualizzazione dello stato SCM e IO-Link-Device
- Ethernet RJ45 Collegamento temporaneo con la configurazione pinza
- Input digitale Ingressi digitali per il controllo degli attuatori di presa
- IO-Link / Device 1 Collegamento modulo pinza 1
- Output digitale Uscite digitali per monitorare i sensori pinza
- Alimentazione Alimentazione di tensione SCM e pinza