PHE20X15NHDE-A

Industriestoßdämpfer PowerStop
Serie High Energy
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
GewindeM20X1.5
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb80 [J]
Aufprallgeschwin­digkeit min.0.1 [m/s]
Aufprallgeschwin­digkeit max.1.2 [m/s]
HubvarianteNormalhub
Hub max.15 [mm]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb90000 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb150 [J]
Kopfohne Kopf lange Kolbenstange
Aufprallwinkel max.2 [°]
Kraft auf Festanschlag max.10 [kN]
Anzugsmoment Kontermutter40 [Nm]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
MaterialEdelstahl
Material FestanschlagEdelstahl
Bio-Öl (biologisch abbaubar)HEES
Rückstellkraft min.16 [N]
Rückstellkraft max.26 [N]
Rückstellzeit max.0.3 [s]
Schutzohne Schutz
SerieHigh Energy