PHE22X15NHDD-A

Industriestoßdämpfer PowerStop
Serie High Energy
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
GewindeM22X1.5
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb80 [J]
Aufprallgeschwin­digkeit min.0.1 [m/s]
Aufprallgeschwin­digkeit max.1.2 [m/s]
HubvarianteNormalhub
Hub max.15 [mm]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb90000 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb150 [J]
HärtegradHard
Kopfohne Kopf kurze Kolbenstange
Aufprallwinkel max.2 [°]
Kraft auf Festanschlag max.10 [kN]
Anzugsmoment Kontermutter40 [Nm]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht160 [g]
MaterialEdelstahl
Material FestanschlagEdelstahl
Bio-Öl (biologisch abbaubar)HEES
Rückstellkraft min.16 [N]
Rückstellkraft max.26 [N]
Rückstellzeit max.0.3 [s]
Schutzohne Schutz
SerieHigh Energy