PME05X05NHAK-B

Industriestoßdämpfer PowerStop
Serie Mini Energy
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
GewindeM5X0.5
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb0.8 [J]
Aufprallgeschwin­digkeit min.0.1 [m/s]
Aufprallgeschwin­digkeit max.1.2 [m/s]
Hub max.4 [mm]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb2100 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb0.8 [J]
Kopfmit Kunststoffkopf
HubvarianteNormalhub
Aufprallwinkel max.2 [°]
Kraft auf Festanschlag max.0.2 [kN]
Anzugsmoment Kontermutter1 [Nm]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
MaterialEdelstahl
Material FestanschlagEcobrass
Bio-Öl (biologisch abbaubar)HEES
Rückstellkraft min.1 [N]
Rückstellkraft max.2 [N]
Rückstellzeit max.0.15 [s]
SchutzAbstreifer (NBR)
SerieMini Energy
Zulässiger Temperaturbereich-10 ... +70 [°C]
H1-zertifiziertJa
Anschlaghülse
Zubehör
Details
Kontermutter Edelstahl
Zubehör
Details
Druckraumdichtung
Zubehör
Details