PME06X05NSDS-A

Industriestoßdämpfer PowerStop
Serie Mini Energy
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
GewindeM6X0.5
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb1.8 [J]
Aufprallgeschwin­digkeit min.1.8 [m/s]
Aufprallgeschwin­digkeit max.3.5 [m/s]
Hub max.5 [mm]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb5000 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb1.8 [J]
HärtegradSoft
Kopfmit Stahlkopf
HubvarianteNormalhub
Aufprallwinkel max.2 [°]
Kraft auf Festanschlag max.0.5 [kN]
Anzugsmoment Kontermutter2 [Nm]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht6 [g]
MaterialEdelstahl
Material FestanschlagEcobrass
Bio-Öl (biologisch abbaubar)HEES
Rückstellkraft min.1.5 [N]
Rückstellkraft max.2.5 [N]
Rückstellzeit max.0.15 [s]
Schutzohne Schutz
SerieMini Energy
Zulässiger Temperaturbereich-10 ... +70 [°C]
H1-zertifiziertJa
Anschlaghülse
Zubehör
Details
Kontermutter Edelstahl
Zubehör
Details
Druckraumdichtung
Zubehör
Details