PSE08X10NHFS-A
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
| Gewinde | M8X1.0 |
| Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb | 1.5 [J] |
| Aufprallgeschwindigkeit min. | 0.1 [m/s] |
| Aufprallgeschwindigkeit max. | 1.2 [m/s] |
| Hub max. | 6 [mm] |
| Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb | 10000 [J/h] |
| Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb | 1.5 [J] |
| Härtegrad | Hard |
| Kopf | mit Stahlkopf |
| Hubvariante | Normalhub |
| Aufprallwinkel max. | 2 [°] |
| Kraft auf Festanschlag max. | 1 [kN] |
| Anzugsmoment Kontermutter | 3 [Nm] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 10 [g] |
| Material | Edelstahl |
| Material Festanschlag | Edelstahl |
| Bio-Öl (biologisch abbaubar) | HEES |
| Rückstellkraft min. | 1.5 [N] |
| Rückstellkraft max. | 3 [N] |
| Rückstellzeit max. | 0.2 [s] |
| Schutz | Filzring |
| Serie | Standard Energy |
| Zulässiger Temperaturbereich | -10 ... +70 [°C] |
| H1-zertifiziert | Ja |