PSE08X10NMFS-A
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
GewindeM8X1.0
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb1.5 [J]
Aufprallgeschwin­digkeit min.0.8 [m/s]
Aufprallgeschwin­digkeit max.2.2 [m/s]
Hub max.6 [mm]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb10000 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb1.5 [J]
HärtegradMedium
Kopfmit Stahlkopf
HubvarianteNormalhub
Aufprallwinkel max.2 [°]
Kraft auf Festanschlag max.1 [kN]
Anzugsmoment Kontermutter3 [Nm]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht10 [g]
MaterialEdelstahl
Material FestanschlagEdelstahl
Bio-Öl (biologisch abbaubar)HEES
Rückstellkraft min.1.5 [N]
Rückstellkraft max.3 [N]
Rückstellzeit max.0.2 [s]
SchutzFilzring
SerieStandard Energy
Zulässiger Temperaturbereich-10 ... +70 [°C]
H1-zertifiziertJa
Sensoranschlaghülse