PSE10X10NWAD-A
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
| Gewinde | M10X1 |
| Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb | 3 [J] |
| Aufprallgeschwindigkeit min. | 3 [m/s] |
| Aufprallgeschwindigkeit max. | 5 [m/s] |
| Hub max. | 8 [mm] |
| Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb | 22000 [J/h] |
| Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb | 3 [J] |
| Härtegrad | Supersoft |
| Kopf | ohne Kopf kurze Kolbenstange |
| Hubvariante | Normalhub |
| Aufprallwinkel max. | 2 [°] |
| Kraft auf Festanschlag max. | 2 [kN] |
| Anzugsmoment Kontermutter | 4 [Nm] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 19 [g] |
| Material | Edelstahl |
| Material Festanschlag | Edelstahl |
| Bio-Öl (biologisch abbaubar) | HEES |
| Rückstellkraft min. | 2 [N] |
| Rückstellkraft max. | 4 [N] |
| Rückstellzeit max. | 0.2 [s] |
| Schutz | Abstreifer (NBR) |
| Serie | Standard Energy |
| Zulässiger Temperaturbereich | -10 ... +70 [°C] |
| H1-zertifiziert | Ja |