PSE10X10NWDE-A
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
GewindeM10X1
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb3 [J]
Aufprallgeschwin­digkeit min.3 [m/s]
Aufprallgeschwin­digkeit max.5 [m/s]
Hub max.8 [mm]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb22000 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb3 [J]
Kopfohne Kopf lange Kolbenstange
HubvarianteNormalhub
Aufprallwinkel max.2 [°]
Kraft auf Festanschlag max.2 [kN]
Anzugsmoment Kontermutter4 [Nm]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
MaterialEdelstahl
Material FestanschlagEdelstahl
Bio-Öl (biologisch abbaubar)HEES
Rückstellkraft min.2 [N]
Rückstellkraft max.4 [N]
Rückstellzeit max.0.2 [s]
Schutzohne Schutz
SerieStandard Energy
Zulässiger Temperaturbereich-10 ... +70 [°C]
H1-zertifiziertJa
Anschlaghülse
Zubehör
Details
Sensoranschlaghülse