PSE12X10NHAS-A
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
GewindeM12X1
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb9 [J]
Aufprallgeschwin­digkeit min.0.1 [m/s]
Aufprallgeschwin­digkeit max.1.2 [m/s]
Hub max.10 [mm]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb33000 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb9 [J]
HärtegradHard
Kopfmit Stahlkopf
HubvarianteNormalhub
Aufprallwinkel max.2 [°]
Kraft auf Festanschlag max.3 [kN]
Anzugsmoment Kontermutter7 [Nm]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht34 [g]
MaterialEdelstahl
Material FestanschlagEdelstahl
Bio-Öl (biologisch abbaubar)HEES
Rückstellkraft min.2.5 [N]
Rückstellkraft max.5 [N]
Rückstellzeit max.0.2 [s]
SchutzAbstreifer (NBR)