PSE12X10NMAK-A
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
GewindeM12X1
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb9 [J]
Aufprallgeschwin­digkeit min.0.8 [m/s]
Aufprallgeschwin­digkeit max.2.2 [m/s]
Hub max.10 [mm]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb33000 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb9 [J]
HärtegradMedium
Kopfmit Kunststoffkopf
HubvarianteNormalhub
Aufprallwinkel max.2 [°]
Kraft auf Festanschlag max.3 [kN]
Anzugsmoment Kontermutter7 [Nm]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht33 [g]
MaterialEdelstahl
Material FestanschlagEdelstahl
Bio-Öl (biologisch abbaubar)HEES
Rückstellkraft min.2.5 [N]
Rückstellkraft max.5 [N]
Rückstellzeit max.0.2 [s]
SchutzAbstreifer (NBR)
SerieStandard Energy
Zulässiger Temperaturbereich-10 ... +70 [°C]
H1-zertifiziertJa
Anschlaghülse
Zubehör
Details
Bolzenvorlagerung Normalhub<br />Schutz: ohne Schutz
Zubehör
Details
Bolzenvorlagerung Normalhub<br />Schutz: Filzring (Filz)
Zubehör
Details
Bolzenvorlagerung Normalhub<br />Schutz: Abstreifer (NBR)