PSE14X10NSDD-A
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
GewindeM14X1
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb20 [J]
Aufprallgeschwin­digkeit min.1.8 [m/s]
Aufprallgeschwin­digkeit max.3.5 [m/s]
Hub max.12 [mm]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb50000 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb20 [J]
HärtegradSoft
Kopfohne Kopf kurze Kolbenstange
HubvarianteNormalhub
Aufprallwinkel max.2 [°]
Kraft auf Festanschlag max.3.5 [kN]
Anzugsmoment Kontermutter15 [Nm]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht53 [g]
MaterialEdelstahl
Material FestanschlagEdelstahl
Bio-Öl (biologisch abbaubar)HEES
Rückstellkraft min.3 [N]
Rückstellkraft max.6 [N]
Rückstellzeit max.0.3 [s]
Schutzohne Schutz