PSE20X15NSDE-A
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
GewindeM20X1.5
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb41 [J]
Aufprallgeschwin­digkeit min.1.8 [m/s]
Aufprallgeschwin­digkeit max.3.5 [m/s]
Hub max.15 [mm]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb90000 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb41 [J]
Kopfohne Kopf lange Kolbenstange
HubvarianteNormalhub
Aufprallwinkel max.2 [°]
Kraft auf Festanschlag max.10 [kN]
Anzugsmoment Kontermutter20 [Nm]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
MaterialEdelstahl
Material FestanschlagEdelstahl
Bio-Öl (biologisch abbaubar)HEES
Rückstellkraft min.7 [N]
Rückstellkraft max.15 [N]
Rückstellzeit max.0.3 [s]
Schutzohne Schutz