PSE27X15NHAK-A
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
GewindeM27X1.5
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb105 [J]
Aufprallgeschwin­digkeit min.0.1 [m/s]
Aufprallgeschwin­digkeit max.1.2 [m/s]
Hub max.25 [mm]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb120000 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb105 [J]
Kopfmit Kunststoffkopf
HubvarianteNormalhub
Aufprallwinkel max.2 [°]
Kraft auf Festanschlag max.17 [kN]
Anzugsmoment Kontermutter30 [Nm]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht340 [g]
MaterialEdelstahl
Material FestanschlagEdelstahl
Bio-Öl (biologisch abbaubar)HEES
Rückstellkraft min.11 [N]
Rückstellkraft max.26 [N]
Rückstellzeit max.0.4 [s]
SchutzAbstreifer (NBR)