PSE36X15NMDS-A
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
GewindeM36X1.5
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb185 [J]
Aufprallgeschwin­digkeit min.0.8 [m/s]
Aufprallgeschwin­digkeit max.2.2 [m/s]
Hub max.30 [mm]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb140000 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb185 [J]
HärtegradMedium
Kopfmit Stahlkopf
HubvarianteNormalhub
Aufprallwinkel max.2 [°]
Kraft auf Festanschlag max.30 [kN]
Anzugsmoment Kontermutter60 [Nm]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht800 [g]
MaterialEdelstahl
Material FestanschlagEdelstahl
Bio-Öl (biologisch abbaubar)HEES
Rückstellkraft min.15 [N]
Rückstellkraft max.35 [N]
Rückstellzeit max.0.4 [s]
Schutzohne Schutz