TPC-AS38X43H

Strukturdämpfer BasicStop
Serie Axial Standard

  • Bauweise: Axial
  • Härtegrade: 55D, 40D
  • Energieaufnahme pro Hub: 0,3 - 2951 J
  • Dämpfungsanteil: bis zu 75%
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb112 [J]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb3360 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb165 [J]
Hub max.18 [mm]
Höhe H bei Hub=038 [mm]
Durchmesser D bei Hub=043 [mm]
Durchmesser D bei Hub=max.55 [mm]
Einschraublänge E max.8 [mm]
GewindeM8
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht53 [g]
BauweiseAxial
Shore-Härte55D
Aufprallwinkel max.15 [°]
Schraube
Zubehör
Details