TPC-RS25X13M

Strukturdämpfer BasicStop
Serie Radial Standard

  • Bauweise: Radial
  • Härtegrade: 55D, 40D
  • Energieaufnahme pro Hub: 1,2 - 427 J
  • Dämpfungsanteil: bis zu 60%
Energieaufnahme max. pro Hub - Dauerbetrieb1.2 [J]
Energieaufnahme max. pro Stunde - Dauerbetrieb36 [J/h]
Energieaufnahme max. pro Hub - Notstoppbetrieb1.8 [J]
Hub max.17 [mm]
Höhe H bei Hub=025 [mm]
Einschraublänge E max.5 [mm]
GewindeM5
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht6 [g]
BauweiseRadial
Shore-Härte40D
Aufprallwinkel max.30 [°]
Schraube
Zubehör
Details