Hygienic Design

- FDA-konforme Materialien
- Erfüllen die GMP-Grade-A Anforderungen
- Resistent gegenüber aggressiven Medien
Anpassbare Serien

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GEP2000
elektrisch
Hub pro Backe
6 mm - 20 mm
Greifkraft
145 N - 500 N
Greifbackenlänge
60 mm - 120 mm
Wartungsfreie Zyklen max.
10 Millionen
Reinraumklasse
2
IP-Klasse
IP40 / IP54
Gewicht
0.18 kg - 1.3 kg

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GEH6000IL
elektrisch
Hub pro Backe
35 mm - 80 mm
Greifkraft
180 N - 1800 N
Greifbackenlänge
100 mm - 160 mm
Wartungsfreie Zyklen max.
5 Millionen
Reinraumklasse
4
IP-Klasse
IP40 / IP54 / IP65
Gewicht
0.73 kg - 2.6 kg

2-Backen-Paralleldrehgreifer
Serie REP2000
elektrisch
Hub pro Backe
10 mm
Greifkraft
145 N
Greifbackenlänge
60 mm
Wartungsfreie Zyklen max.
5 Millionen
IP-Klasse
IP40 / IP54
Gewicht
0.98 kg - 1.1 kg
Anwendungsbeschreibung
- Durch die Verwendung von PET, PEAK, Edelstahl oder freigegebenen Beschichtungen in Verbindung mit der Eignung für den Reinraum sind diese Greifer in der Elektro, Pharma-, Medizin-, Kosmetik- oder auch in der Lebensmittelindustrie einsetzbar. Die Reinigung kann je nach Ausführung mit Wasserstoffperoxyd durchgeführt werden.
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen