Protektor

- Führung gegen das Eindringen von Fremdstoffen geschützt
- Einsatz unter widrigsten Bedingungen möglich
Anpassbare Serien

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GH6000
pneumatisch
Hub pro Backe
20 mm - 200 mm
Greifkraft
150 N - 3400 N
Greifbackenlänge
150 mm - 400 mm
Wartungsfreie Zyklen max.
10 Millionen
IP-Klasse
IP40 / IP54
Gewicht
0.33 kg - 24 kg

2-Backen-Parallelgreifer mit großem Hub
Serie GEH6000IL
elektrisch
Hub pro Backe
35 mm - 80 mm
Greifkraft
180 N - 1800 N
Greifbackenlänge
100 mm - 160 mm
Wartungsfreie Zyklen max.
5 Millionen
Reinraumklasse
4
IP-Klasse
IP40 / IP54 / IP65
Gewicht
0.73 kg - 2.6 kg

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000AL
pneumatisch
Hub pro Backe
2.5 mm - 25 mm
Greifkraft
85 N - 4710 N
Greifbackenlänge
55 mm - 225 mm
Wartungsfreie Zyklen max.
15 Millionen
Reinraumklasse
4
IP-Klasse
IP40
Gewicht
0.078 kg - 7.5 kg
Anwendungsbeschreibung
- Für das Handling von Werkstücken in einer stark verschmutzten Umgebung.
- Verhinderung von Verunreinigungen, welche vom Greifer ausgehen können.
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen