GP45S-C

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP
"Der Dauerläufer"
- Bewährte Technik
Die seit mehr als 20 Jahren bewährte Zuverlässigkeit garantiert Ihnen eine störungsfreie Produktion - Sehr kurze Zykluszeiten
Reibungsarme Rundführungen ermöglichen sehr kurze Zyklenzeiten und somit einen hohen Teileausstoß Ihrer Anlage - Störungsfreier Dauereinsatz
Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Ausstattung/Optionen
10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
Feder schließend C
Hohe Kraft S
IP30
Magnetfeldsensor
Induktiver Sensor
Technische Daten
| Hub pro Backe | 5 [mm] |
| Nenngreifkraft | 190 [N] |
| Durch Feder abgesicherte Greifkraft min. | 75 [N] |
| Greifkraft beim Schließen | 190 [N] |
| Schließzeit | 0.04 [s] |
| Öffnungszeit | 0.04 [s] |
| Wiederholgenauigkeit +/- | 0.05 [mm] |
| Betriebsdruck min. | 5 [bar] |
| Betriebsdruck max. | 8 [bar] |
| Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
| Betriebstemperatur min. | +5 [°C] |
| Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
| Zylindervolumen pro Zyklus | 8 [cm³] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP30 |
| Gewicht | 0.27 [kg] |
Individualisierungen
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details |
Aufbau im Schnitt

- Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken hohe Kraftübertragung - einstellbare Schaltnocke
zur Positionsabfrage - Greiferbacke
Aufnahme der individuellen Greifbacke - Rundführung
Aufnahme von Kräften und Momenten - Klemmbock
Aufnahme für induktiven Näherungsschalter - Antrieb
doppeltwirkender Pneumatikzylinder - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Abfragenut
Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren