GPP5003L-AL-A

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000AL
"Die ALternative"
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative
Reduziert auf das Wesentliche bietet Ihnen die Variante Stahl / Aluminium Führung eine deutlich bessere Performance als vergleichbare Greifer mit T-Nuten-Gleitführung und ist ebenbürtig mit den meisten verzahnten Führungsprinzipien. - Nur hier – Vergrößerter Hub, reduzierte Kosten
Reicht der Hub nicht aus, müssen Sie nicht auf die nächste Baugröße wechseln! Die L-Varianten bieten denselben Hub – ohne zusätzliches Gewicht und ohne erhöhten Platzbedarf. So sparen Sie Kosten und bleiben flexibel. - Das Wertversprechen – konsequent und ohne Sternchen
Setzen Sie auf die Zimmer Group und profitieren Sie von einer exklusiven, 24-monatigen Gewährleistung für Ihre GPP- und GPD5000-Greifer – ohne Einschränkungen, auch für werkstückberührende Teile und Verschleißteile. Maximale Zuverlässigkeit, maximale Produktivität – 24/7!
Ausstattung/Optionen
IP40
Magnetfeldsensor
Sperrluft
15 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
Aluminum Linear Guide
Reinraumzertifiziert
Vergrößerter Hub
Technische Daten
| Hub pro Backe | 4 [mm] |
| Nenngreifkraft | 85 [N] |
| Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-1 | 4 |
| Greifkraft beim Schließen | 85 [N] |
| Greifkraft beim Öffnen | 90 [N] |
| Schließzeit | 0.015 [s] |
| Öffnungszeit | 0.015 [s] |
| Eigengewicht montierte Greifbacke max. | 0.1 [kg] |
| Länge Greifbacken max. | 60 [mm] |
| Wiederholgenauigkeit +/- | 0.01 [mm] |
| Betriebsdruck | 3 ... 8 [bar] |
| Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
| Betriebstemperatur | -10 ... +90 [°C] |
| Zylindervolumen pro Zyklus | 2.1 [cm³] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
| B10d-Wert | 15000000 |
| Gewicht | 0.078 [kg] |
Individualisierungen
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details |
Aufbau im Schnitt

- Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
- Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme
- Synchronisierte Bewegung der Greiferbacken
- Greiferbacke
- Greifbackenmontage über abnehmbare Zentrierhülsen
- Dauergeschmiert über eingebrachte Schmiertaschen
- Aluminum Linear Guide
- Robuste Prismenführung
- Ermöglicht das Anbringen langer Greifbacken
- Integrierte Greifkraftsicherung
- Im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher
- Antrieb
- Doppelwirkender Pneumatikzylinder
- Befestigung und Positionierung
- Alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
- Abfragenut
- Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren
- Robustes, leichtes Gehäuse
- hartbeschichtete Aluminiumlegierung





















