GPP5008SO-IL-10-A

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000IL

"Der Hybride"

  • Pneumatischer Antrieb kombiniert mit IO-Link-Technologie
  • Bis zu 50% Zykluszeitreduzierung und bis zu 90% Drucklufteinsparung
  • Anbindung über nur eine Pneumatikleitung und IO-Link Kabel
  • Ventiltechnik, Sensorik, Statusanzeige, Druck- und Temperaturüberwachung integriert
  • Teileerkennung im Bereich von +/- 0,05 mm bei frei teachbarem Toleranzbereich
  • 32 Werkstückdatensätze programmierbar
  • Korrosionsgeschützt und abgedichtet nach IP64
  • Bis zu 30 Millionen Zyklen Wartungsfreiheit
Ausstattung/Optionen
  • 30 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • Feder öffnend O
  • Hohe Kraft S
  • Integrierte Abfrage
  • IP64
  • Korrosionsgeschützt
  • Sperrluft
  • IO-Link
  • Ventiltechnik integriert
Hub pro Backe4 [mm]
Nenngreifkraft1670 [N]
Durch Feder abgesicherte Greifkraft min.430 [N]
AnsteuerungIO-Link
Greifkraft beim Öffnen1670 [N]
Zykluszahl max.200 [Zyklen/min]
Eigengewicht montierte Greifbacke max.0.7 [kg]
Länge Greifbacken max.105 [mm]
Wiederholgenauigkeit +/-0.01 [mm]
Betriebsdruck4 ... 7 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur+5 ... +50 [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus43 [cm³]
Ventiltechnik integriertJa
Positionsabfrage integriertJa
Spannung24 [V]
Stromaufnahme max.0.1 [A]
ZulassungenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP64
B10d-Wert30000000
Gewicht0.86 [kg]
Universalbacke Aluminium
Zubehör
Details
Universalbacke Stahl
Zubehör
Details
Einstellbacke Aluminium
Zubehör
Details
Einstellbacke Stahl
Zubehör
Details
Wechselbacke-Losteil-Set
Zubehör
Details
Wechselbacke-Festteil
Zubehör
Details
Gerade-Verschraubung
Sensorik und Energieversorgung
Details
Rückschlagventil
Sensorik und Energieversorgung
Details
Steckverbinder Gerade 5 m - Stecker, Buchse M12
Sensorik und Energieversorgung
Details
Smart Communication Module
Smart Communication Module
Details
Individualisierungen
Verwendung
  • Pharma-, Medizin-, Kosmetik- Lebensmittelindustrie
  • Verpackungs-, und Produktionsmaschinen
Vorteile
  • FDA zugelassene Materialien und Beschichtungen
  • Keine schädliche Verunreinigung des Produkts
Details
Individualisierungen
Verwendung
  • In Umgebungen mit leicht entzündlichen Materialien
Vorteile
  • Sicherer Prozess gewährleistet
  • Zertifiziert
  • Alle Produkte und Klassen zertifizierbar
Details
  1. Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
    • Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme über Stützsteg
    • Synchronisierte Bewegung der Greiferbacken
  2. Greiferbacke
    • Greifbackenmontage über abnehmbare Zentrierhülsen
    • Dauergeschmiert über eingebrachte Schmiertaschen
  3. Steel Linear Guide
    • Stahl in Stahl geführt
    • Ermöglicht das Anbringen extrem langer Greifbacken
  4. Doppellippendichtung
    • IP64
    • Verhindert das Ausdringen von Fett, dadurch erhöhte Lebensdauer
  5. Integrierte Greifkraftsicherung
    • Im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher
  6. Befestigung und Positionierung
    • Alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
  7. Positionsabfrage
    • integrierter Hallsensor
  8. Integrierte Ventiltechnik
    • Ansteuerung des Greifers über eine Druckluftversorgung
  9. Integriertes Steuerungsmodul
    • Einkabellösung über IO-Link
    • Druck, Temperatur, Position und weitere Parameter auslesbar