GPP5010NO-IL-10-A

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GPP5000IL
"Der Hybride"
- Pneumatischer Antrieb kombiniert mit IO-Link-Technologie
- Bis zu 50% Zykluszeitreduzierung und bis zu 90% Drucklufteinsparung
- Anbindung über nur eine Pneumatikleitung und IO-Link Kabel
- Ventiltechnik, Sensorik, Statusanzeige, Druck- und Temperaturüberwachung integriert
- Teileerkennung im Bereich von +/- 0,05 mm bei frei teachbarem Toleranzbereich
- 32 Werkstückdatensätze programmierbar
- Korrosionsgeschützt und abgedichtet nach IP64
- Bis zu 30 Millionen Zyklen Wartungsfreiheit
Ausstattung/Optionen
30 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
Feder öffnend O
Integrierte Abfrage
IP64
Korrosionsgeschützt
Sperrluft
IO-Link
Ventiltechnik integriert
Technische Daten
| Hub pro Backe | 10 [mm] |
| Nenngreifkraft | 1320 [N] |
| Durch Feder abgesicherte Greifkraft min. | 375 [N] |
| Ansteuerung | IO-Link |
| Greifkraft beim Öffnen | 1320 [N] |
| Zykluszahl max. | 150 [Zyklen/min] |
| Eigengewicht montierte Greifbacke max. | 1.3 [kg] |
| Länge Greifbacken max. | 145 [mm] |
| Wiederholgenauigkeit +/- | 0.01 [mm] |
| Betriebsdruck | 4 ... 7 [bar] |
| Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
| Betriebstemperatur | +5 ... +50 [°C] |
| Zylindervolumen pro Zyklus | 92 [cm³] |
| Ventiltechnik integriert | Ja |
| Positionsabfrage integriert | Ja |
| Spannung | 24 [V] |
| Stromaufnahme max. | 0.1 [A] |
| Zulassungen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP64 |
| B10d-Wert | 30000000 |
| Gewicht | 1.4 [kg] |
Individualisierungen
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details |
Aufbau im Schnitt

- Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
- Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme über Stützsteg
- Synchronisierte Bewegung der Greiferbacken
- Greiferbacke
- Greifbackenmontage über abnehmbare Zentrierhülsen
- Dauergeschmiert über eingebrachte Schmiertaschen
- Steel Linear Guide
- Stahl in Stahl geführt
- Ermöglicht das Anbringen extrem langer Greifbacken
- Doppellippendichtung
- IP64
- Verhindert das Ausdringen von Fett, dadurch erhöhte Lebensdauer
- Integrierte Greifkraftsicherung
- Im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher
- Befestigung und Positionierung
- Alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage
- Positionsabfrage
- integrierter Hallsensor
- Integrierte Ventiltechnik
- Ansteuerung des Greifers über eine Druckluftversorgung
- Integriertes Steuerungsmodul
- Einkabellösung über IO-Link
- Druck, Temperatur, Position und weitere Parameter auslesbar