REP2006N-MB-03-A

2-Backen-Paralleldrehgreifer
Serie REP2000
"TWO in ONE"
- Kompakte Kombination von Dreh- und Greifeinheit
Greifen und Drehen in einem Modul ermöglicht Ihnen die optimale Ausnutzung Ihres Bauraums und mit IP54 ist der Drehgreifer selbst für rauste Einsatzbedingungen geeignet. - Mechanische Selbsthemmung bei Stromabfall
Verhindert den Werkstückverlust und bietet Ihnen dadurch höchste Prozesssicherheit. Durch die integrierte Notentriegelung können Sie den Greifer stromlos öffnen, um das Werkstück im Notfall sicher zu entnehmen. - Ansteuerung über IO-Link und Modbus RTU
Erlaubt es Ihnen den Hub der Greiferbacken flexibel an das Werkstück anzupassen und den angefahrenen Winkel der endlos drehbaren Einheit auf die Applikation abzustimmen.
Ausstattung/Optionen
5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
Integrierte Abfrage
IP40
Mechanische Selbsthemmung
Positionierbar
Greifkraft einstellbar
Stufenlos positionierbar
Schwenkwinkel einstellbar
Modbus RTU
Technische Daten
| Hub pro Backe | 10 [mm] |
| Nenngreifkraft | 145 [N] |
| Nenndrehmoment | 0.3 [Nm] |
| Positionierbar | Ja |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
| Ansteuerung | Modbus RTU |
| Positionsabfrage über Prozessdaten | Ja |
| Selbsthemmung | mechanisch |
| Eigengewicht montierte Greifbacke max. | 0,05 [kg] |
| Länge Greifbacken max. | 60 [mm] |
| Mindestanfahrweg pro Backe | 0.5 [mm] |
| Wiederholgenauigkeit +/- | 0.02 [mm] |
| Drehwinkel | unbegrenzt [°] |
| Drehmoment max. | 0.9 [Nm] |
| Nenndrehzahl | 250 [U/min] |
| Positionierbeschleunigung | 95 [rad/s²] |
| Positionierverzögerung | 95 [rad/s²] |
| Massenträgheitsmoment max. | 4 [kgcm²] |
| Wiederholgenauigkeit +/- | 0.02 [°] |
| Positioniergenauigkeit +/- | 0.2 [°] |
| Steuerzeit | 0,055 [s] |
| Spannung | 24 [V] |
| Stromaufnahme max. | 2 [A] |
| Betriebstemperatur | 5 ... +60 [°C] |
| Zulassungen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| B10d-Wert | 5000000 |
| Gewicht | 0.98 [kg] |
| Greifkraft Stufe 1 | 40 [N] |
| Schließzeit / Öffnungszeit Stufe 1 | 0.37 / 0.37 [s] |
| Greifkraft Stufe 2 | 75 [N] |
| Schließzeit / Öffnungszeit Stufe 2 | 0.27 / 0.27 [s] |
| Greifkraft Stufe 3 | 110 [N] |
| Schließzeit / Öffnungszeit Stufe 3 | 0.22 / 0.22 [s] |
| Greifkraft Stufe 4 | 145 [N] |
| Schließzeit / Öffnungszeit Stufe 4 | 0.20 / 0.20 [s] |
Individualisierungen
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details |
Aufbau im Schnitt

- Greifer
- Greiferbacken positionierbar. Abbildung zeigt Variante -43 in der Schutzklasse IP54
- Schrägzahnrad-Schneckengetriebe
- Selbsthemmung bei Stromabfall
- Notentriegelung
- mittels Innensechskantschlüssel
- Lagerung
- gekapselte Kugellager nach IP54
- Drehmodul
- endlos dreh- und positionierbar
- Integrierte Steuerung
- kompakt, kein Platzbedarf im Schaltschrank
- Einkabellösung
- versorgt Greif- und Drehmodul
- Ansteuerung
- Ansteuerung über IO-Link und Modbus RTU




