Vorgängermodell GD1712N-B

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GD1700
Zubehör
Aufbau im Schnitt

- dichte und präzise Vierkantführung für schmutzige Umgebung
Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken hohe Kraftübertragung - Integrierte Greifkraftsicherung
im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher optional in Ausführung C und O - Permanentmagnet
bis GD1708-B im Kolbenraum als Signalgeber für die Magnetfeldsensorik verbaut - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich - Antrieb
doppeltwirkender Pneumatikzylinder - Abnehmbare Zentrierhülse
schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken