Vorgängermodell GG1065NC

2-Backen-Winkelgreifer
Serie GG1000
Ausstattung/Optionen
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Feder schließend C
- IP40
- Magnetfeldsensor
- Induktiver Sensor
- Sperrluft
- Greiferbacken mit seitlicher Befestigungsmöglichkeit
Zubehör
Aufbau im Schnitt

- Schaltnocke und Klemmbock
zur Positionsabfrage - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Abfragenut
Nut zur Positionierung der Magentfeldsensoren - Permanentmagnet
Signalgeber für die Magnetfeldsensorik - Zwangsgeführtes Hebelgetriebe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken - Integrierte Greifkraftsicherung
im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher - Antrieb
doppeltwirkender Pneumatikzylinder - Abnehmbare Zentrierhülse
schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken