Vorgängermodell GP100-B-99

2-Backen-Parallelgreifer
Serie GP
Ausstattung/Optionen
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP30
- Magnetfeldsensor
- Induktiver Sensor
Zubehör
Aufbau im Schnitt

- Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
synchronisierte Bewegung der Greiferbacken hohe Kraftübertragung - einstellbare Schaltnocke
zur Positionsabfrage - Greiferbacke
Aufnahme der individuellen Greifbacke - Rundführung
Aufnahme von Kräften und Momenten - Klemmbock
Aufnahme für induktiven Näherungsschalter - Antrieb
doppeltwirkender Pneumatikzylinder - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Abfragenut
Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren