O-Ring Greifer mit verlängerter Führung

- Verlängerte Führung
- Längere Spreizbacken einsetzbar
Anwendungsbeschreibung
- Einsatz in der automatisierten Montage von O-Ringen.
- Der Vorteil gegenüber dem Serienstandard ist, dass O-Ringe dadurch tiefer auf einer Welle montiert werden können.
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen