HRC-03-125035

2-Backen-Parallelgreifer
Serie HRC

  • Nach BG / DGUV - Empfehlungen konstruiert
  • BG / DGUV zertifiziert
  • Flexibilität durch integrierte Werkstückerkennung über den gesamten Hub
  • Bürstenlose Antriebstechnik
  • Mechanische Selbsthemmung für sicheres Handling auch im Not-Aus-Betrieb
Hub pro Backe10 [mm]
Nenngreifkraft190 [N]
AnsteuerungI/O
Passend für RobotertypMitsubishi Assista
Kabelführungintern
MRK-Design nach ISO/TS 15066Ja
MRK-Formkollaborativ
Antriebsartelektrisch
Positionsabfrageintegriert
Positionsabfrage MagnetfeldJa
SchaltausgangPNP
Greifkraft beim Schließen (einstellbar) max.190 [N]
Selbsthemmungmechanisch
Greifkraft beim Öffnen (einstellbar) max.190 [N]
Schließzeit0.19 [s]
Greifkraft nach ISO/TS 15066<140 [N]
Öffnungszeit0.19 [s]
Steuerzeit0,03 [s]
Eigengewicht montierte Greifbacke max.0.1 [kg]
Länge Greifbacken max.80 [mm]
Wiederholgenauigkeit +/-0.05 [mm]
Betriebstemperatur5 ... +50 [°C]
Spannung24 [V]
Stromaufnahme max.1 [A]
Mindestanfahrweg pro Backe0.5 [mm]
ZulassungenCE / UKCA / LABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP40
B10d-Wert10000000
Gewicht0.94 [kg]