PRN1-270-B

Drehflügelzylinder
Serie PRN

"Der Wirtschaftliche"

  • Konzentration auf das Wesentliche
    Die wirtschaftlichste Art des Schwenkens reduziert Ihre Produktionskosten
  • Gedämpfte Endlage
    Mit Hilfe der Ölbremse können Sie die Endlagen sanft anfahren und erhöhen dadurch die Prozesssicherheit und Lebensdauer Ihrer Anwendung
  • Geschmiedete Antriebswelle
    Diese Welle ist nicht nur robust, sondern kann auch individuell angepasst werden
Ausstattung/Optionen
  • 1,5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • IP54
  • Induktiver Sensor
  • Positionierbarkeit 2 Positionen
  • Schwenkwinkel 270°
  • Positionierbarkeit 2 Positionen
Schwenkwinkel270 [°]
Drehmoment0.15 [Nm]
Startwinkel45 [°]
Toleranz Schwenkwinkel0° / +4° [°]
Schwenkzeit0.24 [s]
Betriebsdruck2 ... 7 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur-5 ... +80 [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus2.8 [cm³]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP54
Gewicht0.04 [kg]
Gerade-Verschraubung
Sensorik und Energieversorgung
Details
Schwenk-Drosselrückschlagventil
Sensorik und Energieversorgung
Details
Drucksicherungsventil
Sensorik und Energieversorgung
Details
Drucksicherungsventil mit Schnellentlüftung
Sensorik und Energieversorgung
Details
Flansch
Zubehör
Details
Winkelflansch
Zubehör
Details
Drehbegrenzung
Zubehör
Details
Induktiver Näherungsschalter - Kabel 5 m
Zubehör
Details
Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Individualisierungen
Verwendung
  • Pharma-, Medizin-, Kosmetik- Lebensmittelindustrie
  • Verpackungs-, und Produktionsmaschinen
Vorteile
  • FDA zugelassene Materialien und Beschichtungen
  • Keine schädliche Verunreinigung des Produkts
Details
Individualisierungen
Verwendung
  • In Umgebungen mit leicht entzündlichen Materialien
Vorteile
  • Sicherer Prozess gewährleistet
  • Zertifiziert
  • Alle Produkte und Klassen zertifizierbar
Details