PRN150-270

Drehflügelzylinder
Serie PRN
"Der Wirtschaftliche"
- Konzentration auf das Wesentliche
Die wirtschaftlichste Art des Schwenkens reduziert Ihre Produktionskosten - Gedämpfte Endlage
Mit Hilfe der Ölbremse können Sie die Endlagen sanft anfahren und erhöhen dadurch die Prozesssicherheit und Lebensdauer Ihrer Anwendung - Geschmiedete Antriebswelle
Diese Welle ist nicht nur robust, sondern kann auch individuell angepasst werden
Ausstattung/Optionen
1,5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
IP54
Induktiver Sensor
Positionierbarkeit 2 Positionen
Schwenkwinkel 270°- Positionierbarkeit 2 Positionen
Technische Daten
| Schwenkwinkel | 270 [°] |
| Drehmoment | 18 [Nm] |
| Startwinkel | 45 [°] |
| Toleranz Schwenkwinkel | 0° / +3° [°] |
| Schwenkzeit | 0.63 [s] |
| Betriebsdruck | 2 ... 10 [bar] |
| Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
| Betriebstemperatur | 5 ... +60 [°C] |
| Zylindervolumen pro Zyklus | 370 [cm³] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
| Gewicht | 1.9 [kg] |
Individualisierungen
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details |