PRN20-90-B

Drehflügelzylinder
Serie PRN

"Der Wirtschaftliche"

  • Konzentration auf das Wesentliche
    Die wirtschaftlichste Art des Schwenkens reduziert Ihre Produktionskosten
  • Gedämpfte Endlage
    Mit Hilfe der Ölbremse können Sie die Endlagen sanft anfahren und erhöhen dadurch die Prozesssicherheit und Lebensdauer Ihrer Anwendung
  • Geschmiedete Antriebswelle
    Diese Welle ist nicht nur robust, sondern kann auch individuell angepasst werden
Ausstattung/Optionen
  • 1,5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • IP54
  • Induktiver Sensor
  • Positionierbarkeit 2 Positionen
  • Schwenkwinkel 90°
  • Positionierbarkeit 2 Positionen
Schwenkwinkel90 [°]
Drehmoment2.1 [Nm]
Startwinkel90 [°]
Toleranz Schwenkwinkel0° / +4° [°]
Schwenkzeit0.14 [s]
Betriebsdruck2 ... 10 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur-5 ... +80 [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus34 [cm³]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP54
Gewicht0.3 [kg]
Gerade-Verschraubung
Sensorik und Energieversorgung
Details
Schwenk-Drosselrückschlagventil
Sensorik und Energieversorgung
Details
Drucksicherungsventil
Sensorik und Energieversorgung
Details
Drucksicherungsventil mit Schnellentlüftung
Sensorik und Energieversorgung
Details
Flansch
Zubehör
Details
Winkelflansch
Zubehör
Details
Drehbegrenzung
Zubehör
Details
Anschlagquittierschraube
Sensorik und Energieversorgung
Details
Induktiver Näherungsschalter, M12
Sensorik und Energieversorgung
Details
Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Individualisierungen
Verwendung
  • Pharma-, Medizin-, Kosmetik- Lebensmittelindustrie
  • Verpackungs-, und Produktionsmaschinen
Vorteile
  • FDA zugelassene Materialien und Beschichtungen
  • Keine schädliche Verunreinigung des Produkts
Details
Individualisierungen
Verwendung
  • In Umgebungen mit leicht entzündlichen Materialien
Vorteile
  • Sicherer Prozess gewährleistet
  • Zertifiziert
  • Alle Produkte und Klassen zertifizierbar
Details