PRN300-270

Drehflügelzylinder
Serie PRN

"Der Wirtschaftliche"

  • Konzentration auf das Wesentliche
    Die wirtschaftlichste Art des Schwenkens reduziert Ihre Produktionskosten
  • Gedämpfte Endlage
    Mit Hilfe der Ölbremse können Sie die Endlagen sanft anfahren und erhöhen dadurch die Prozesssicherheit und Lebensdauer Ihrer Anwendung
  • Geschmiedete Antriebswelle
    Diese Welle ist nicht nur robust, sondern kann auch individuell angepasst werden
Ausstattung/Optionen
  • 1,5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • IP54
  • Induktiver Sensor
  • Positionierbarkeit 2 Positionen
  • Schwenkwinkel 270°
Schwenkwinkel270 [°]
Drehmoment34.5 [Nm]
Startwinkel45 [°]
Toleranz Schwenkwinkel0° / +3° [°]
Schwenkzeit0.71 [s]
Betriebsdruck2 ... 10 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur5 ... +60 [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus730 [cm³]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP54
B10d-Wert1500000
Gewicht4.1 [kg]
Einschraub-Tülle
Sensorik und Energieversorgung
Details
Drosselrückschlagventil
Sensorik und Energieversorgung
Details
Drucksicherungsventil
Sensorik und Energieversorgung
Details
Drucksicherungsventil mit Schnellentlüftung
Sensorik und Energieversorgung
Details
Winkelflansch
Zubehör
Details
Drehbegrenzung
Zubehör
Details
Ölbremse<br />siehe Seite <cbpagelink offset="1" page="$KT-HWM-HHT1-$KP-SWM-$PG-PRNOELBREMSE" />
Zubehör
Details
Anschlagquittierschraube
Sensorik und Energieversorgung
Details
Induktiver Näherungsschalter, M12
Sensorik und Energieversorgung
Details
Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Anschlaghebel 90° / Startwinkel 45°
Zubehör
Details
Anschlaghebel 180° / Startwinkel 45°
Zubehör
Details
Anschlaghebel 270° / Startwinkel 45°
Zubehör
Details
Individualisierungen
Verwendung
  • Pharma-, Medizin-, Kosmetik- Lebensmittelindustrie
  • Verpackungs-, und Produktionsmaschinen
Vorteile
  • FDA zugelassene Materialien und Beschichtungen
  • Keine schädliche Verunreinigung des Produkts
Details
Individualisierungen
Verwendung
  • In Umgebungen mit leicht entzündlichen Materialien
Vorteile
  • Sicherer Prozess gewährleistet
  • Zertifiziert
  • Alle Produkte und Klassen zertifizierbar
Details