SB74-180-C

Schwenkbacken
Serie SBZ
"Die Überlegene"
- Stoßdämpfer mit Wendelnuttechnologie
Durch die überlegene Endlagendämpfung können Sie mehr Masse in kürzester Zeit schwenken und erhöhen somit den Teileaustoß Ihrer Maschine - Kraftübertragung über Zahnradsatz
Die robusten Zahnräder stehen für Präzision, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit und garantieren Ihnen einen reibungslosen Betrieb - Störungsfreier Dauereinsatz
Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Ausstattung/Optionen
10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
Endlagendämpfung Powerstop
IP54
Induktiver Sensor
Schwenkwinkel 180°
Flansch
Endlagen einstellbar +/- 3°- Positionierbarkeit 2 Positionen
Technische Daten
| Schwenkwinkel | 180 [°] |
| Schwenkwinkel einstellbar +/- | 3 [°] |
| Drehmoment pro Backe | 3.5 [Nm] |
| Wiederholgenauigkeit +/- | 0.01 [°] |
| Betriebsdruck | 3 ... 8 [bar] |
| Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
| Betriebstemperatur | 5 ... +80 [°C] |
| Zylindervolumen pro Zyklus | 21 [cm³] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
| Gewicht | 1.7 [kg] |
| FD | 1200 [N] |
| FZ | 630 [N] |
Individualisierungen
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details |
Aufbau im Schnitt

- zweifach gelagerte Abtriebswelle
Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme - Abtriebsflansch
groß dimensionierter Abtriebsflansch mit Endanschlag und großer Mittenbohrung (ab SB150) - Kraftübertragung
stabiler Zahnradsatz präzise, zuverlässig, langlebig - Positionsabfrage
Abfrage der Endlagen 0° und 90° (bzw. 180°) über induktive Näherungsschalter einstellbar an verdrehbarer Schaltnocke - Antrieb
doppeltwirkender Pneumatikzylinder - Drosselverschraubung
zur Geschwindigkeitsregulierung (im Lieferumfang enthalten) - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - integrierte und patentierte Stoßdämpfer
einstellbare Endlagendämpfung