SF125D4-C

Flachschwenkeinheiten
Serie SF-C
"Die Überlegene"
- Bis zu 100% mehr Leistung als der Benchmark
Durch die überlegene Endlagendämpfung können Sie mehr Masse in kürzester Zeit schwenken und erhöhen somit den Teileaustoß Ihrer Maschine - Große Mittenbohrung
Reduzieren Sie die Störkonturen in Ihrer Anwendung, indem Sie Ihre Versorgungsleitungen direkt durch die Mitte des Drehflansches legen - Mehr als 100% höhere radiale Lagerbelastung als der Benchmark
Die großzügig dimensionierten Lager stehen für Robustheit und Langlebigkeit und sorgen für höchste Prozesssicherheit in Ihrer Anwendung
Ausstattung/Optionen
10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
Endlagendämpfung Powerstop
Fluidische Durchführung
IP64
Magnetfeldsensor
Induktiver Sensor
Positionierbarkeit 2 Positionen
Schwenkwinkel einstellbar
Flansch
Schwenkwinkel 180° frei einstellbar
Endlagen einstellbar +/- 3°
Technische Daten
| Schwenkwinkel | 0-180 [°] |
| Schwenkwinkel einstellbar +/- | 180 [°] |
| Drehmoment | 34 [Nm] |
| Energieübertragung pneumatisch | 4 [Anzahl] |
| Durchgangsbohrung Ø | 26 [mm] |
| Lagerbelastung axial | 3400 [N] |
| Lagerbelastung radial | 391 [Nm] |
| Wiederholgenauigkeit +/- | 0.01 [°] |
| Betriebsdruck | 3 ... 8 [bar] |
| Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
| Betriebstemperatur | 5 ... +80 [°C] |
| Zylindervolumen pro Zyklus | 440 [cm³] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP64 |
| Gewicht | 11 [kg] |
Individualisierungen
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details |
Aufbau im Schnitt

- zweifach kugelgelagerte Hohlwelle
zur Durchführung von Versorgungsleitungen Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme - bis zu 8-fach integrierte Luftdurchführung
zur schlauchlosen Übertragung von Druckluft Schlauchpaket muss nicht mitgeschwenkt werden - Einstellbare Endposition
+/- 3° einstellbare Endlage - großer, präziser Aufnahmeflansch
einfache Werkzeuganbindung - integrierte Stoßdämpfer mit Wendelnut-Technologie
einstellbare Endlagendämpfung Erwärmung wird durch Einbau in pneumatischen Druckraum verhindert - Drosselverschraubung
zur Geschwindigkeitsregulierung (im Lieferumfang enthalten) - Kraftübertragung
Zahnstangen und Zahnrad - Antrieb
zwei doppelwirkende Pneumatikzylinder hohes Drehmoment