BN16

Backennäpfe für Knetmasse
Serie BN
- Backennäpfe in verschiedenen Größen für Knetmasse BGM
Technische Daten
Ø d1 | 16 [mm] |
Ø d2 | M5 [mm] |
Ø d3 | 15 [mm] |
Maß L1 | 16 [mm] |
Maß L2 | 8 [mm] |
Ø d1 | 16 [mm] |
Ø d2 | M5 [mm] |
Ø d3 | 15 [mm] |
Maß L1 | 16 [mm] |
Maß L2 | 8 [mm] |