KG80ST

Kugelgelenk
Serie KG
- Auslenkposition arretierbar
Seien Sie flexibel in Ihrer Anwendung, passen Sie Ihr Handling individuell an Ihr Werkstück an und arretieren Sie die Auslenkposition prozesssicher - Großer Aufnahmeflansch
Die große Anschraubfläche vereinfacht Ihre Konstruktion und ermöglicht das sichere Anbringen der Anbauteile - Stahlausführung (ST)
Höchste Kräfte- und Momentenaufnahme ermöglicht Ihnen den flexiblen Einsatz bei höchster Dynamik
Technische Daten
| Schwenkwinkel | 30 [°] |
| Fa | 70000 [N] |
| Gewicht | 2.2 [kg] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Mx | 124 [Nm] |