AWPR5125-10-A

Ablagestation
Serie WPR5000
Technische Daten
Ausgleich X/Y-Ebene +/- | 0.75 [mm] |
Bauart | Ablagestation |
Fa_H | 3000 [N] |
Fa_V | 3000 [N] |
Gewicht | 4 [kg] |
Mr | 600 [Nm] |
Mx | 500 [Nm] |
My | 600 [Nm] |
Passend für | WPR5125L-00-A |