CSTE90-10

Anschlussleitung
Serie CSTE
Technische Daten
Anschlussart | Stecker |
Anschlussgewinde | M12 |
Anzahl Kontakte | 8 |
Ausführung | Winkel |
Bauart | Anschlussleitung |
Bemessungsspannung | 36 [V] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Betriebstemperatur min. | -25 [°C] |
Biegeradius | 10xØ |
Halogenfrei | Ja |
Kabellänge | 10 [m] |
Kabel-Ø | 6.6 [mm] |
Nennspannung Leitung | 30 [V] |
Ölbeständig | Ja |
Schleppkettenfähig | Ja |
Werkstoff Dichtung | FKM |
Werkstoff Griffkörper | TPU |
Werkstoff Kabelmantel | PUR |
Werkstoff Kontakte | CuZn |
Zulassung | UL |