RSTVLM23W06B-B

Rundsteckverbinder
Serie RSTV
Technische Daten
| Anschlussart | Crimpkontakte |
| Anschlussgewinde | M23 |
| Anschlusstyp | Buchse |
| Anzahl Kontakte | 6 |
| Ausführung | Winkel |
| Bauart | Rundsteckverbinder |
| Gewicht | 0.33 [kg] |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP67 |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |