ZGAA-130X600-1

Dichtschaummatte
Serie ZGAA
Technische Daten
| Abmessungen | 130x600 [mm] |
| Bauart | Dichtschaummatte |
| Baugröße | ZGA130X600 |
| Befestigungsart | Klebefolie |
| Gewicht | 0.027 [kg] |
| Höhe des Dichtelements | 8 [mm] |
| Lochbild der Dichtschaummatte | Rund Ø5 |
| Passend für | ZGA130X600-xx-FS1, ZGA130X600-xx-FL1 |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |