ZGAA-300X1200-1

Dichtschaummatte
Serie ZGAA

Abmessungen300x1200 [mm]
BauartDichtschaummatte
BaugrößeZGA300X1200
BefestigungsartKlebefolie
Gewicht0.38 [kg]
Höhe des Dichtelements8 [mm]
Lochbild der DichtschaummatteRund Ø5
Passend fürZGA300X1200-xx-FS1, ZGA300X1200-xx-FL1
ZulassungenLABS / REACH / RoHS