ZGMA-50X300-1

Dichtschaummatte
Serie ZGMA

Abmessungen50x300 [mm]
BauartDichtschaummatte
BaugrößeZGM50X300
BefestigungsartKlebefolie
Gewicht0.016 [kg]
Höhe des Dichtelements8 [mm]
Lochbild der DichtschaummatteRund Ø5
Passend fürZGM50X300-xx-FS1, ZGM50X300-xx-FL1
ZulassungenLABS / REACH / RoHS