ZUB088927

Kolbenstellungsabfrage
Technische Daten
| Anschluss | Kabel mit Stecker |
| Anschlussart | Kabel/Stecker |
| Anschlussgewinde | M8 |
| Anzahl der Leiter x Leiterquerschnitt | 4x0,08 [mm²] |
| Bauart | Kolbenstellungsabfrage |
| Baugröße | WWR-ZUB |
| Betriebsspannung max. | 30 [V DC] |
| Betriebsspannung min. | 12 [V DC] |
| Betriebstemperatur | -20 ... +75 [°C] |
| Biegeradius bei fester Verlegung min. | 3xØ |
| Biegeradius bei Schleppketteneinsatz min. | 5xØ |
| Dauerstrom | ≤100 [mA] |
| Detektionsbereich | 0 ... 20 [mm] |
| Einbauart | Kabelabgang radial |
| Einschaltimpulsunterdrückung | Ja |
| Elektrische Ausführung | DC 4-Leiter |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff |
| Gewicht | 0.02 [kg] |
| Hysterese typisch | 0.795 [mT] |
| Kabellänge | 0.3 [m] |
| Kurzschlussfest | Ja |
| Passend für Baugröße | WWR63 |
| Reproduzierbarkeit | ≤0,1 [mT] |
| Schaltausgang | PNP |
| Schaltfrequenz | 7000 [Hz] |
| Schaltfunktion | Schließer (NO) |
| Schaltpunkte programmierbar | 2 |
| Schock- und Schwingfestigkeit | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP67 |
| Sensor-Abfrageprinzip | Magnetfeld |
| Spannungsabfall | ≤2,2 [V] |
| Stromaufnahme | ≤15 [mA] |
| Umgebungstemperatur | -20 ... +75 [°C] |
| Verpolungssicher | Ja |
| Werkstoff Kabelmantel | PUR |
| Zulassungen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Zylinderbauform | C-Nut |