ZUB202075

Kolbenstellungsabfrage
Serie XYR9000
Technische Daten
| Anschluss | Kabel mit Stecker |
| Anschlussgewinde | M8 |
| Anzahl der Leiter x Leiterquerschnitt | 4x0,08 [mm²] |
| Bauart | Kolbenstellungsabfrage |
| Betriebsspannung max. | 30 [V DC] |
| Betriebsspannung min. | 12 [V DC] |
| Biegeradius bei fester Verlegung min. | 3xØ |
| Biegeradius bei Schleppketteneinsatz min. | 5xØ |
| Dauerstrom | ≤100 [mA] |
| Einbauart | Kabelabgang axial |
| Einschaltimpulsunterdrückung | Ja |
| Elektrische Ausführung | DC 4-Leiter |
| Gewicht | 0.18 [kg] |
| Kabellänge | 0.3 [m] |
| Kurzschlussfest | Ja |
| Passend für Baugröße | XYR9075 / XYR9100 / XYR9150 / XYR9200 |
| Reproduzierbarkeit | ≤0,1 [mT] |
| Schaltausgang | PNP |
| Schaltfrequenz | 7000 [Hz] |
| Schaltfunktion | Schließer (NO) |
| Schaltpunkte programmierbar | 2 |
| Schock- und Schwingfestigkeit | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
| Sensor-Abfrageprinzip | Magnetfeld |
| Spannungsabfall | ≤2,2 [V] |
| Stromaufnahme | ≤15 [mA] |
| Verpolungssicher | Ja |
| Werkstoff Kabelmantel | PUR |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Zylinderbauform | C-Nut |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen